STF G2-1/2-IG N

Réf. article: 10.07.01.00010
Filtre à poussière
Raccord: G2-1/2"-F
Version: Boîtier en acier
Débit nominal: 360 m³/h
Taille des pores: 3 µm
STF G2-1/2-IG N
Attribut Valeur
B1 123 mm
D 200 mm
G1 G2-1/2"-F
G2 G2-1/2"-F
L 250 mm
L1 490 mm
L2 12 mm