BEF-WIN 42x36x48 2 PVT-PVS

Réf. article: 10.07.01.00011
Equerre de fixation
Largeur B: 42 mm
Hauteur H: 36 mm
Longueur L: 48 mm
Epaisseur s: 2 mm
pour: Table/poteau d'usinage
BEF-WIN 42x36x48 2 PVT-PVS
Attribut Valeur
B 42 mm
B2 15 mm
d 4,5 mm
d1 6,4 mm
H 36 mm
H2 6 mm
L 48 mm
X1 36 mm
Y1 18 mm