Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Insert filtrant (rond)
Porosité | 15 µm |
Diamètre extérieur D | 27 mm |
Longueur L | 23 mm |
Matière de filtrage | Inox |
Utiliser la construction | Filtre VF |
Dimensions | 1/4-Draht |
Attribut | Valeur |
---|---|
d | 10 mm |
D | 27 mm |
L | 23 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
Dimensions | 1/4-Draht |
Porosité | 15 µm |
Poids | 18 g |
Consignes de commande: FILT-EINS 15 27x23 A2 VF-1/4-Draht