Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Insert filtrant (rond)
Porosité | 3 µm |
Diamètre extérieur D | 149,2 mm |
Longueur L | 360,5 mm |
Matière de filtrage | Papier |
Utiliser la construction | Filtre à poussière STF |
Dimensions | Picl-6 |
Type | 6 |
Attribut | Valeur |
---|---|
D | 149,20 mm |
L | 360,50 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
Dimensions | Picl-6 |
Porosité | 3 µm |
Poids | 652 g |
Consignes de commande: FILT-EINS 3 149x361 PAP STF-Picl-6