VFT G3/8-IG 80

Réf. article: 10.07.01.00122

Filtre à vide en cloche à boîtier transparent et filtre remplaçable

RaccordG3/8"-F
VersionInsert de filtre long
Débit nominal245 l/min
Débit nominal14,7 m³/h
Porosité80 µm
VFT G3/8-IG 80
Attribut Valeur
D 48,50 mm
G1 G3/8"-F
H 101 mm
H1 88 mm
L 77,20 mm
Attribut Valeur
Raccord G3/8"-F
Débit nominal 245 l/min
Débit nominal 14,70 m³/h
Max. vide -990 mbar
Surpression (max) à 25°C 7 bar
Surpression (max) à 50°C 5 bar
Porosité 80 µm
Poids 79 g
Famille de produit VFT
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
Consignes de commande: VFT G3/8-IG 80

Le filtre à vide en cloche VFT est livré prêt à être raccordé.

 

Pièces de rechange disponibles : cartouche filtrante de rechange (élément filtrant)

Accessoires disponibles : support de filtre