Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Filtre à vide en cloche à boîtier transparent et filtre remplaçable
Raccord | G1/2"-F |
Version | Elément filtrant long |
Débit nominal | 300 l/min |
Débit nominal | 18 m³/h |
Porosité | 80 µm |
Attribut | Valeur |
---|---|
D | 48 mm |
G1 | G1/2"-F |
H | 101 mm |
H1 | 88 mm |
L | 77,20 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
Raccord | G1/2"-F |
Débit nominal | 300 l/min |
Débit nominal | 18 m³/h |
Max. vide | -990 mbar |
Surpression (max) à 25°C | 7 bar |
Surpression (max) à 50°C | 5 bar |
Porosité | 80 µm |
Poids | 76 g |
Famille de produit | VFT |
Consignes de commande: VFT G1/2-IG 80
Le filtre à vide en cloche VFT est livré prêt à être raccordé.
Pièces de rechange disponibles : cartouche filtrante de rechange (élément filtrant)
Accessoires disponibles : support de filtre