VFI CN6/4 50

Réf. article: 10.07.01.00241

Filtre à vide à cartouches filtrantes remplaçables

RaccordFlexible 6/4 avec écrou
Porosité50 µm
VFI CN6/4 50
Attribut Valeur
d 6 mm
D 16 mm
L 61 mm
Attribut Valeur
Raccord Flexible 6/4 avec écrou
Porosité 50 µm
Débit nominal 32 l/min
Débit nominal 1,92 m³/h
Max. vide -990 mbar
Surpression (max) à 25°C 7 bar
Surpression (max) à 50°C 5 bar
Poids 6 g
Famille de produit VFI

Consignes de commande: VFI CN6/4 50

Le filtre en ligne VFI est livré prêt à être raccordé.

 

Pièces de rechange disponibles : cartouche filtrante de rechange (élément filtrant)