STF 60 P 6.0 SSD

Réf. article: 10.07.01.00260

Filtre à poussière

RaccordØ60mm
VersionBoîtier en piclon
Débit nominal360 m³/h
Porosité3 µm
Équipement supplémentaireCollier de bridage SSD
STF 60 P 6.0 SSD
Attribut Valeur
B1 265 mm
B2 142 mm
d 8,50 mm
D 200 mm
D1 229 mm
D2 60 mm
D3 60 mm
H 253 mm
L 390 mm
L1 741 mm
L2 351 mm
X1 220 mm
Attribut Valeur
Raccord Ø60mm
Débit nominal 360 m³/h
Débit nominal 6000 l/min
Max. vide -500 mbar
Porosité 3 µm
Poids 2,40 kg
Famille de produit VF
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
Consignes de commande: STF 60 P 6.0 SSD

Le filtre à vide VF / STF / STF-D est livré prêt à être raccordé.

 

Pièces de rechange disponibles : cartouche filtrante de rechange

Accessoires disponibles : équerre de fixation