STF 75 P 8.0 SSD

Réf. article: 10.07.01.00263
Filtre à poussière
Raccord: Ø75mm
Version: Boîtier en piclon
Débit nominal: 480 m³/h
Taille des pores: 3 µm
Equipement supplémentaire:
Collier de serrage SSD
STF 75 P 8.0 SSD
Attribut Valeur
B2 148 mm
D2 75 mm
H 260 mm
L 415 mm
L1 774 mm
L2 359 mm
X1 237 mm