Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Filtre à poussière (avec indicateur de pression)
Raccord | Ø75mm |
Version | Boîtier en piclon |
Débit nominal | 480 m³/h |
Porosité | 3 µm |
Fonction supplémentaire | Filtre contrôle |
Équipement supplémentaire | Collier de bridage SSD |
Attribut | Valeur |
---|---|
B1 | 280 mm |
B2 | 148 mm |
d | 8,50 mm |
D | 228 mm |
D1 | 248 mm |
D2 | 75 mm |
D3 | 75 mm |
H | 260 mm |
L | 415 mm |
L1 | 774 mm |
L2 | 359 mm |
X1 | 237 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
Raccord | Ø75mm |
Débit nominal | 480 m³/h |
Débit nominal | 8000 l/min |
Max. vide | -500 mbar |
Porosité | 3 µm |
Poids | 2,60 kg |
Famille de produit | VF |
Consignes de commande: STF-D 75 P 8.0 F SSD
Le filtre à vide VF / STF / STF-D est livré prêt à être raccordé.
Pièces de rechange disponibles : cartouche filtrante de rechange
Accessoires disponibles : équerre de fixation