Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Filtre à poussière
Raccord | Ø60mm |
Version | Boîtier en piclon |
Débit nominal | 480 m³/h |
Attribut | Valeur |
---|---|
B1 | 286 mm |
B2 | 155 mm |
d | 8,50 mm |
D | 228 mm |
D1 | 248 mm |
D2 | 60 mm |
D3 | 60 mm |
H | 250,50 mm |
L | 423 mm |
L1 | 561 mm |
L2 | 138 mm |
X1 | 240 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
Raccord | Ø60mm |
Débit nominal | 480 m³/h |
Débit nominal | 8000 l/min |
Poids | 3,27 kg |
Famille de produit | VF |
Consignes de commande: STF 60 P 8.0
Le filtre à vide VF / STF / STF-D est livré prêt à être raccordé.
Pièces de rechange disponibles : cartouche filtrante de rechange
Accessoires disponibles : équerre de fixation