Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Vacuomètre de mesure analogique et contrôle du vide du vide
Diamètre extérieur D | 100 mm |
Plage de mesure | -0,25 ... 0,00 bar |
conception Manom | Raccord en bas |
Raccord du vide | G1/2"-M |
Attribut | Valeur |
---|---|
B | 87 mm |
D | 100 mm |
G1 | G1/2"-M |
H | 112 mm |
H1 | 142 mm |
LG1 | 25 mm |
SW1 | 22 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
conception Manom | Raccord en bas |
Plage de mesure | -0,25 ... 0,00 bar |
Pression de service | -0,25...0 bar |
Poids | 526 g |
Famille de produit | VAM |
Consignes de commande: VAM 100 V250 U BAR
Le manomètre VAM est livré prêt à être raccordé.
Accessoires disponibles : vanne de limitation de pression