VAM 63 V H PSI

Réf. article: 10.07.02.00003
Vacuomètre de mesure analogique et contrôle du vide du vide
Diamètre extérieur D: 63 mm
Plage de mesure: -1,00 ... 0,00 bar
Version: Raccord arrière
avec: Scala PSI additionnel
Raccord du vide: G1/4"-M
VAM 63 V H PSI
Attribut Valeur
B 35 mm
B1 48 mm
D 63 mm
G1 G1/4"-M
LG1 13 mm
SW1 14 mm