VAM 63 V U PSI

Réf. article: 10.07.02.00004
Vacuomètre de mesure analogique et contrôle du vide du vide
Diamètre extérieur D: 63 mm
Plage de mesure: -1,00 ... 0,00 bar
Version: Raccord en bas
avec: Scala PSI additionnel
Raccord du vide: G1/4"-M
VAM 63 V U PSI
Attribut Valeur
B 26 mm
D 63 mm
G1 G1/4"-M
H 68 mm
H1 82,5 mm
LG1 13 mm
SW1 14 mm