VAM 40 V H

Réf. article: 10.07.02.00007
Vacuomètre de mesure analogique et contrôle du vide du vide
Diamètre extérieur D: 40 mm
Plage de mesure: -1,00 ... 0,00 bar
Version: Raccord arrière
Raccord du vide: G1/8"-M
VAM 40 V H
Attribut Valeur
B 30 mm
B1 40 mm
D 40 mm
G1 G1/8"-M
LG1 10 mm
SW1 12 mm