Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Vacuomètre de mesure analogique et contrôle du vide du vide
Diamètre extérieur D | 40 mm |
Plage de mesure | -1,00 ... 0,00 bar |
conception Manom | Avec bague d'étanchéité |
Raccord du vide | G1/8"-M |
Attribut | Valeur |
---|---|
B | 30 mm |
B1 | 40 mm |
D | 40 mm |
G1 | G1/8"-M |
LG1 | 8,50 mm |
SW1 | 12 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
conception Manom | Avec bague d'étanchéité |
Plage de mesure | -1,00 ... 0,00 bar |
Pression de service | -1...0 bar |
Poids | 79 g |
Famille de produit | VAM |
Consignes de commande: VAM 40 V DR BAR
Le manomètre VAM est livré prêt à être raccordé.
Accessoires disponibles : vanne de limitation de pression