VAM 40 V U

Réf. article: 10.07.02.00046
Vacuomètre de mesure analogique et contrôle du vide du vide
Diamètre extérieur D: 40 mm
Plage de mesure: -1,00 ... 0,00 bar
Version: Raccord en bas
Raccord du vide: G1/8"-M
VAM 40 V U
Attribut Valeur
B 23 mm
D 40 mm
G1 G1/8"-M
H 46 mm
H1 56 mm
LG1 10 mm
SW1 12 mm