DEF R 250

Réf. article: 10.07.03.00001

Dispositif de rotation pour les éléments de machines tournants, sans entretien

Filetage G1M16x2-M
Filetage G2R1/4"-F
Vit. de rotat.250 1/min
VersionR
DEF R 250
Attribut Valeur
dn 8 mm
D 38 mm
G1 M16x2-M
G2 R1/4"-F
H 68 mm
LG1 14,50 mm
LG2 14,50 mm
SW1 22 mm
Attribut Valeur
Vit. de rotat. 250 1/min
Poids 300 g

Consignes de commande: DEF R 250

Le module de rotation DEF est livré prête à être raccordé.