Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Dispositif de rotation pour les éléments de machines tournants, sans entretien
Filetage G1 | G1/4"-M |
Filetage G2 | R1/4"-F |
Vit. de rotat. | 3 500 1/min |
Version | R |
Attribut | Valeur |
---|---|
dn | 6,40 mm |
D | 41,20 mm |
G1 | G1/4"-M |
G2 | R1/4"-F |
H | 69,50 mm |
LG1 | 11,50 mm |
LG2 | 20,60 mm |
SW1 | 22 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
Vit. de rotat. | 3500 1/min |
Poids | 400 g |
Consignes de commande: DEF R 3500
Le module de rotation DEF est livré prête à être raccordé.