DEF L 3500

Réf. article: 10.07.03.00003
Dispositif de rotation pour les éléments de machines tournants, sans entretien
Filetage 1 (tournant): G1/4"-M
Filetage 2 (fixe): R1/4"-F
Version fitting: Fil à gauche
Vitesse de rotation (max): 3500 1/min
DEF L 3500
Attribut Valeur
dn 6,4 mm
D 41,2 mm
G1 G1/4"-M
G2 R1/4"-F
H 69,5 mm
LG1 11,5 mm
LG2 20,6 mm
SW1 22 mm