DEF W 21

Réf. article: 10.07.03.00006

Dispositif de rotation pour les éléments de machines tournants, sans entretien

Filetage G1G3/8"-M
Vit. de rotat.21 1/min
VersionW
DEF W 21
Attribut Valeur
d 8 mm
dn 6 mm
G1 G3/8"-M
H 26 mm
H1 37 mm
L 30 mm
L1 43 mm
LG1 18 mm
SW1 22 mm
SW3 19 mm
Attribut Valeur
Vit. de rotat. 21 1/min
Poids 100 g

Consignes de commande: DEF W 21

Le module de rotation DEF est livré prête à être raccordé.