Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Fil d'étanchéité
Diamètre extérieur D | 12 mm |
Type de matière | Caout. mousse |
Matière | EPDM |
Dureté de la matière [Shore A] | 20 Shore A |
Attribut | Valeur |
---|---|
D | 12 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
Rayon de pose min. | 10 mm |
Famille de produit | DI-SCHN |
Consignes de commande: DI-SCHN 12 MOS EPDM-20
Le cordon d'étanchéité DI-SCHN est livré en longueur souhaitée. Unité de commande 1 m.