Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Joint d'étanchéité pour préhenseur sur mesure préhension spécifiques
Largeur B | 10 mm |
Hauteur H | 6 mm |
Type de matière | Caout. mousse |
Matière | EPDM |
Dureté de la matière [Shore A] | 20 Shore A |
Attribut | Valeur |
---|---|
B | 10 mm |
H | 6 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
Matière | EPDM |
Largeur x Profondeur de rainure recomand [mm] | 11 x 3 |
Poids | 27,80 g |
Dureté de la matière [Shore A] | 20 Shore A |
Famille de produit | DI-PROF |
Consignes de commande: DI-PROF 10x6 MOS EPDM-20
Le profil d'étancheité DI-PROF est livré en longueur souhaitée. Unité de commande 1 m.