Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Joint d'étanchéité pour préhenseur sur mesure préhension spécifiques
Largeur B | 12 mm |
Hauteur H | 17 mm |
Type de matière | Caout. mousse |
Matière | EPDM |
Dureté de la matière [Shore A] | 20 Shore A |
Forme | mi-rond |
Attribut | Valeur |
---|---|
B | 12 mm |
H | 17 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
Matière | EPDM |
Largeur x Profondeur de rainure recomand [mm] | 13 x 10 |
Poids | 72 g |
Dureté de la matière [Shore A] | 20 Shore A |
Famille de produit | DI-PROF |
Consignes de commande: DI-PROF 12x17 MOS EPDM-20 HR
Le profil d'étancheité DI-PROF est livré en longueur souhaitée. Unité de commande 1 m.