DI-PROF 6x8 MOS NK-20 HR

Réf. article: 10.07.04.00014

Joint d'étanchéité pour préhenseur sur mesure préhension spécifiques

Largeur B6 mm
Hauteur H8 mm
Type de matièreCaout. mousse
MatièreCaoutchouc naturel NK
Dureté de la matière [Shore A]20 Shore A
Formemi-rond
DI-PROF 6x8 MOS NK-20 HR
Attribut Valeur
B 6 mm
H 8 mm


Remarque : Tolérances de mesure autorisées pour les pièces en élastomère d'après DIN ISO 3302-1 E3
Attribut Valeur
Matière Caoutchouc naturel NK
Largeur x Profondeur de rainure recomand [mm] 7 x 4
Poids 33 g
Dureté de la matière [Shore A] 20 Shore A
Famille de produit DI-PROF

Consignes de commande: DI-PROF 6x8 MOS NK-20 HR

Le profil d'étancheité DI-PROF est livré en longueur souhaitée. Unité de commande 1 m.