Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Joint d'étanchéité pour préhenseur sur mesure préhension spécifiques
Largeur B | 11 mm |
Hauteur H | 23 mm |
Type de matière | Caout. mousse |
Matière | Chloroprene CR |
Dureté de la matière [Shore A] | 20 Shore A |
Forme | avec lèvre d'étanchéité |
Attribut | Valeur |
---|---|
B | 11 mm |
B1 | 14 mm |
H | 23 mm |
H1 | 12 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
Matière | Chloroprene CR |
Largeur x Profondeur de rainure recomand [mm] | 12 x 11.5 |
Poids | 89 g |
Dureté de la matière [Shore A] | 20 Shore A |
Famille de produit | DI-PROF |
Consignes de commande: DI-PROF 11x23 MOS CR-20 DL
Le profil d'étancheité DI-PROF est livré en longueur souhaitée. Unité de commande 1 m.