DI-PROF 30x25 2K-SWG NK-20/55

Réf. article: 10.07.04.00041
Joint d'étanchéité pour préhenseur sur mesure préhension spécifiques
Largeur B: 30 mm
Hauteur H: 25 mm
Type de matière:
2 Comp. caout. spongieux
Matière d'étanchéité:
Caoutchouc naturel NK
Dureté de la matière: 20 °Sh
Matière porteuse: Nitrile NBR
Dureté de la matière2: 55 °Sh
DI-PROF 30x25 2K-SWG NK-20/55
Attribut Valeur
B 30 mm
B1 32 mm
B2 2 mm
B3 24 mm
H 25 mm
H1 53 mm
H2 8 mm
H3 10 mm
H4 17 mm
Indiacation : Tolérances de mesure autorisées pour les pièces en élastomère d'après DIN ISO 3302-1 M3