FLK-HD G3/8-AG

Réf. article: 10.07.06.00235

Fixation articulée FLK-HD pour ventouses pour une bonne adaptation aux surfaces de pièces inclinées

Filetage G1G3/8"-M
Filetage G2M6-M
Température de travail-5 ... 130 °C
FLK-HD G3/8-AG
Attribut Valeur
L 31,60 mm
D 69 mm
dn 9 mm
d 6,40 mm
G1 G3/8"-M
LG1 27 mm
G2 M6-M
LG2 10,50 mm
SW1 17 mm
SW2 5 mm
Dmk 58,30 mm
W 7,50 °
Longueur ajustable 31,60 mm

Consignes de commande: FLK-HD G3/8-AG