FLK-HD G1/4-IG

Réf. article: 10.07.06.00241
Fixation articulée FLK-HD pour ventouses pour une bonne adaptation aux surfaces de pièces inclinées
Filetage G1: G1/4"-F
Filetage G2: M6-M
Temp. secondaire: -5 ... 130 °C
FLK-HD G1/4-IG
Attribut Valeur
L 31,6 mm
D 69 mm
dn 9 mm
d 6,4 mm
G1 G1/4"-F
LG1 12 mm
G2 M6-M
LG2 10,5 mm
SW1 17 mm
SW2 5 mm
Dmk 58,3 mm
W 7,5 °
Longueur ajustable 31,6 mm