FLK-HD G1/2-IG

Réf. article: 10.07.06.00242

Fixation articulée FLK-HD pour ventouses pour une bonne adaptation aux surfaces de pièces inclinées

Filetage G1G1/2"-F
Filetage G2M6-M
Température de travail-5 ... 130 °C
FLK-HD G1/2-IG
Attribut Valeur
L 41,60 mm
D 69 mm
dn 9 mm
d 6,40 mm
G1 G1/2"-F
LG1 14 mm
G2 M6-M
LG2 10,50 mm
SW1 24 mm
SW2 5 mm
Dmk 58,30 mm
W 7,50 °
Longueur ajustable 41,60 mm

Consignes de commande: FLK-HD G1/2-IG