HT-SG A2 E 35 M10-IG

Réf. article: 10.07.06.00459

Support pour ventouse

Connexion 1Boulon à fente Ø19
VersionConnexion de l'éjecteur
Largeur B35 mm
Raccord du videG1/4"-F
Raccord de ventouseM10-F

Support réglable HT-SG…E

Vous n’avez pas encore trouvé le support qu’il vous faut pour votre application ? Choisissez ce qui vous convient entre plusieurs raccordements, générateurs, ventouses, vacuostats et pressostats et connexions et configurez votre support vous-même.

HT-SG A2 E 35 M10-IG
Attribut Valeur
B 35 mm
D 19 mm
G1 G1/4"-F
G2 M10-F
G4 M4-F
H 24,50 mm
H1 41,20 mm
L 39,30 mm
L1 72,50 mm
L2 60,80 mm
L3 1 mm
LG2 9 mm
X1 28 mm
Attribut Valeur
Poids 82,50 g
Famille de produit HT-SG-E

Consignes de commande: HT-SG A2 E 35 M10-IG

Les supports pour ventouses HT-SG E sont livrés comme un produit prêt à être raccordé.

 

Accessoires disponibles : Kit de montage