HT-SE A2 42 30.1

Réf. article: 10.07.06.00468

Support pour capteur

Connexion 1Boulon à fente Ø19
Diamètre intérieur d30,1 mm
Largeur B42 mm
HT-SE A2 42 30.1
Attribut Valeur
B 42 mm
D 19 mm
d 30,10 mm
H 24,50 mm
H1 34 mm
L 41,30 mm
L1 72,50 mm
L2 60,80 mm
Attribut Valeur
Poids 63,80 g
Famille de produit HT

Consignes de commande: HT-SE A2 42 30.1

Les supports pour les capteurs HT-SE sont livrés comme un produit prêt à être raccordé.