HT-SE-U A5 12/18

Réf. article: 10.07.06.00481

Support pour capteur

Connexion 1Tête sphér. 32 mm
Diamètre intérieur d12 mm
Diamètre intérieur d118 mm
Largeur B24 mm
HT-SE-U A5 12/18
Attribut Valeur
B 24 mm
B1 30 mm
D 32 mm
d 12 mm
d1 18 mm
H 14 mm
L 38,50 mm
L1 66,50 mm
L2 50,50 mm
L3 41,60 mm
Attribut Valeur
Poids 63 g
Famille de produit HT

Consignes de commande: HT-SE-U A5 12/18

Les supports pour les capteurs HT-SE sont livrés comme un produit prêt à être raccordé.