HT-SG A5 I 10 46 RA AB VS

Réf. article: 10.07.06.00533
Support pour ventouse
Connexion Tooling: Tête sphér. 32 mm
Version: integrated nozzle
Diamètre de buse: 1,0 mm
Largeur B: 46 mm
Raccord du vide: G1/8"-F
Raccord de ventouse: Adapt. rectangu.
avec: Brûlure active
Support réglable HT-SG…I

Support réglable HT-SG…I

Vous n’avez pas encore trouvé le support qu’il vous faut pour votre application ? Choisissez ce qui vous convient entre plusieurs raccordements, générateurs, ventouses, vacuostats et pressostats et connexions et configurez votre support vous-même.

HT-SG A5 I 10 46 RA AB VS
Attribut Valeur
B 46 mm
B1 86,9 mm
B2 31 mm
B3 32 mm
D 32 mm
G3 G1/8"-F
G4 G1/8"-F
H 24,5 mm
H1 47,7 mm
H2 4,8 mm
L 45,5 mm
L1 90,6 mm
L2 67 mm
L3 15 mm