HT-SG A3 I 10 46 RA AV VS

Réf. article: 10.07.06.00594
Support pour ventouse
Connexion Tooling:
Tête sphér. 28,5 mm
Version: integrated nozzle
Diamètre de buse: 1,0 mm
Largeur B: 46 mm
Raccord de ventouse: Adapt. rectangu.
avec: Ventilation atmosphérique
Support réglable HT-SG…I

Support réglable HT-SG…I

Vous n’avez pas encore trouvé le support qu’il vous faut pour votre application ? Choisissez ce qui vous convient entre plusieurs raccordements, générateurs, ventouses, vacuostats et pressostats et connexions et configurez votre support vous-même.

HT-SG A3 I 10 46 RA AV VS
Attribut Valeur
B 46 mm
B1 86,9 mm
B2 31 mm
B3 32 mm
D 28,5 mm
G4 G1/8"-F
H 24,5 mm
H1 46 mm
H2 4,8 mm
L 46,5 mm
L1 88,6 mm
L2 67 mm
L3 13 mm