Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Joint d'étanchéité
pour | G1/2 |
Diamètre extérieur D | 26 mm |
Diamètre intérieur d | 21,5 mm |
Matière | Polyamide |
Attribut | Valeur |
---|---|
d | 21,50 mm |
D | 26 mm |
L | 1,50 mm |
pour | G1/2 |
Attribut | Valeur |
---|---|
Matière | Polyamide |
Poids | 1 g |
Famille de produit | DR |
Consignes de commande: DR G1/2 26/21.5x1.5 PA
La bague d’étanchéité est livré en diamètre souhaité.