Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Bague d'étanchéité EasyFix
pour | G3/8 |
Diamètre extérieur D | 21 mm |
Diamètre intérieur d | 16,7 mm |
Matière | Polyamide |
Type | Easy-Fix |
Hauteur H | 1,8 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
d | 16,70 mm |
D | 21 mm |
L | 1,80 mm |
pour | G3/8 |
Attribut | Valeur |
---|---|
Matière | Polyamide |
Poids | 1 g |
Famille de produit | DR |
Consignes de commande: DR G3/8 PA Easy-Fix
La bague d’étanchéité est livré en diamètre souhaité.