Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Tuyau pour systèmes de vide et d'air comprimé
Diamètre extérieur D | 41 mm |
Diamètre intérieur d | 32 mm |
Longueur max. | 50 m |
Matière tuyau | PVC avec spirale de fil |
Rayon de pose min. | 110 mm |
Plage de pression (press. de service) | -0,85 ... 4,00 bar |
Température de travail | -15 ... 65 °C |
Attribut | Valeur |
---|---|
d | 32 mm |
D | 41 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
Type de tuyau | 41-32 |
Plage de pression (press. de service) | -0,85 ... 4,00 bar |
Température de travail | -15 ... 65 °C |
Rayon de pose min. | 110 mm |
Longueur max. | 50 m |
Poids/M | 710 g/m |
Poids/M | 0,71 kg/m |
Matière tuyau | PVC avec spirale de fil |
Famille de produit | VSL |
Consignes de commande: VSL 41-32 PVC-DS KL-TR
Le tuyau de vide / d'air comprimé VSL est livré à la longueur souhaitée.
Accessoires disponibles : collier