VSL 41-35 PVC-PS

Réf. article: 10.07.09.00010
Tuyau pour systèmes de vide et d'air comprimé
Diamètre extérieur D: 41 mm
Diamètre intérieur d: 35 mm
Longueur (max.): 50 m
Matière: PVC, avec spirale en PVC
Rayon de pose (min): 65 mm
Plage de pression (press d service):
-0,50 ... 0,50 bar
Temp. secondaire: -20 ... 70 °C
VSL 41-35 PVC-PS
Attribut Valeur
d 35 mm
D 41 mm