VSL 6-4 PE

Réf. article: 10.07.09.00014
Tuyau pour systèmes de vide et d'air comprimé
Diamètre extérieur D: 6 mm
Diamètre intérieur d: 4 mm
Longueur (max.): 100 m
Matière: PE
Rayon de pose (min): 35 mm
Plage de pression (press d service):
-0,95 ... 10,00 bar
Temp. secondaire: -30 ... 70 °C
VSL 6-4 PE
Attribut Valeur
d 4 mm
D 6 mm