Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Tuyau pour systèmes de vide et d'air comprimé
Diamètre extérieur D | 19 mm |
Diamètre intérieur d | 13 mm |
Longueur max. | 50 m |
Matière tuyau | PVC avec spirale de fil |
Rayon de pose min. | 85 mm |
Plage de pression (press. de service) | -0,90 ... 5,00 bar |
Température de travail | -15 ... 65 °C |
Attribut | Valeur |
---|---|
d | 13 mm |
D | 19 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
Type de tuyau | 19-13 |
Plage de pression (press. de service) | -0,90 ... 5,00 bar |
Température de travail | -15 ... 65 °C |
Rayon de pose min. | 85 mm |
Longueur max. | 50 m |
Poids/M | 190 g/m |
Poids/M | 0,19 kg/m |
Matière tuyau | PVC avec spirale de fil |
Famille de produit | VSL |
Consignes de commande: VSL 19-13 PVC-DS KL-TR
Le tuyau de vide / d'air comprimé VSL est livré à la longueur souhaitée.
Accessoires disponibles : collier