VSL 48-38 PU-DS-AS TR

Réf. article: 10.07.09.00031

Tuyau pour systèmes de vide et d'air comprimé

Diamètre extérieur D48 mm
Diamètre intérieur d38 mm
Longueur max.20 m
Matière tuyauPU, spirale fil, antistat
Rayon de pose min.29 mm
Plage de pression (press. de service)-1,00 ... 3,21 bar
Température de travail-40 ... 90 °C
VSL 48-38 PU-DS-AS TR
Attribut Valeur
d 38 mm
D 48 mm
Attribut Valeur
Type de tuyau 48-38
Plage de pression (press. de service) -1,00 ... 3,21 bar
Température de travail -40 ... 90 °C
Rayon de pose min. 29 mm
Longueur max. 20 m
Poids/M 520 g/m
Poids/M 0,52 kg/m
Matière tuyau PU, spirale fil, antistat
Famille de produit VSL


Indication : Plage de pression : Basé sur une température de média et une température ambiante de + 20°C Rayon de pose : Basé sur la paroi intérieure du coude du tuyau en état statique Longueur : S'il vous plaît indiquer la longueur du tube lors de la commande!

Consignes de commande: VSL 48-38 PU-DS-AS TR

Le tuyau de vide / d'air comprimé VSL est livré à la longueur souhaitée.

 

Accessoires disponibles : collier