VSL 61-50 PVC-DS GR

Réf. article: 10.07.09.00033

Tuyau pour systèmes de vide et d'air comprimé

Diamètre extérieur D61 mm
Diamètre intérieur d50 mm
Longueur max.10 m
Matière tuyauPVC avec spirale de fil
Rayon de pose min.90 mm
Plage de pression (press. de service)-0,78 ... 1,50 bar
Température de travail-20 ... 70 °C
VSL 61-50 PVC-DS GR
Attribut Valeur
d 50 mm
D 61 mm
Attribut Valeur
Type de tuyau 61-50
Plage de pression (press. de service) -0,78 ... 1,50 bar
Température de travail -20 ... 70 °C
Rayon de pose min. 90 mm
Longueur max. 10 m
Poids/M 541 g/m
Poids/M 0,54 kg/m
Matière tuyau PVC avec spirale de fil
Famille de produit VSL


Indication : Plage de pression : Basé sur une température de média et une température ambiante de + 20°C Rayon de pose : Basé sur la paroi intérieure du coude du tuyau en état statique Longueur : S'il vous plaît indiquer la longueur du tube lors de la commande!

Consignes de commande: VSL 61-50 PVC-DS GR

Le tuyau de vide / d'air comprimé VSL est livré à la longueur souhaitée.

 

Accessoires disponibles : collier