VSL 42-32 PU-DS-AS

Réf. article: 10.07.09.00036
Tuyau pour systèmes de vide et d'air comprimé
Diamètre extérieur D: 42 mm
Diamètre intérieur d: 32 mm
Longueur (max.): 20 m
Matière: PU, spirale fil, antistat
Rayon de pose (min): 25 mm
Couleur: Transparent
Plage de pression (press d service):
-1,00 ... 3,77 bar
Temp. secondaire: -40 ... 90 °C
VSL 42-32 PU-DS-AS
Attribut Valeur
d 32 mm
D 42 mm