VSL 12-9 PU MI-TR

Réf. article: 10.07.09.00037

Tuyau pour systèmes de vide et d'air comprimé

Diamètre extérieur D12 mm
Diamètre intérieur d9 mm
Longueur max.50 m
Matière tuyauPU
Rayon de pose min.70 mm
Plage de pression (press. de service)-0,95 ... 10,00 bar
Température de travail-20 ... 90 °C
VSL 12-9 PU MI-TR
Attribut Valeur
d 9 mm
D 12 mm
Attribut Valeur
Type de tuyau 12-9
Plage de pression (press. de service) -0,95 ... 10,00 bar
Température de travail -20 ... 90 °C
Rayon de pose min. 70 mm
Longueur max. 50 m
Poids/M 58 g/m
Poids/M 0,06 kg/m
Matière tuyau PU
Famille de produit VSL


Indication : Plage de pression : Basé sur une température de média et une température ambiante de + 20°C Rayon de pose : Basé sur la paroi intérieure du coude du tuyau en état statique Longueur : S'il vous plaît indiquer la longueur du tube lors de la commande!

Consignes de commande: VSL 12-9 PU MI-TR

Le tuyau de vide / d'air comprimé VSL est livré à la longueur souhaitée.

 

Accessoires disponibles : collier