VSL 27-20 PU-DS-AS

Réf. article: 10.07.09.00047
Tuyau pour systèmes de vide et d'air comprimé
Diamètre extérieur D: 27 mm
Diamètre intérieur d: 20 mm
Longueur (max.): 20 m
Matière: PU, spirale fil, antistat
Rayon de pose (min): 17 mm
Couleur: Transparent
Plage de pression (press d service):
-1,00 ... 4,72 bar
Temp. secondaire: -40 ... 90 °C
VSL 27-20 PU-DS-AS
Attribut Valeur
d 20 mm
D 27 mm