VSL 85-75 PVC-PS

Réf. article: 10.07.09.00048
Tuyau pour systèmes de vide et d'air comprimé
Diamètre extérieur D: 85 mm
Diamètre intérieur d: 75 mm
Longueur (max.): 10 m
Matière: PVC, avec spirale en PVC
Rayon de pose (min): 114 mm
Plage de pression (press d service):
-0,29 ... 1,00 bar
Temp. secondaire: -20 ... 70 °C
VSL 85-75 PVC-PS
Attribut Valeur
d 75 mm
D 85 mm