VSL 12-9 PE BL

Réf. article: 10.07.09.00050

Tuyau d'air comprimé

Diamètre extérieur D12 mm
Diamètre intérieur d9 mm
Longueur max.100 m
Matière tuyauPE
Plage de pression (press. de service) bar
Température de travail °C
VSL 12-9 PE BL
Attribut Valeur
d 9 mm
D 12 mm
Attribut Valeur
Type de tuyau 12-9
Plage de pression (press. de service) bar
Température de travail °C
Longueur max. 100 m
Poids/M 457 g/m
Poids/M 0,46 kg/m
Matière tuyau PE
Famille de produit VSL


Indication : Plage de pression : Basé sur une température de média et une température ambiante de + 20°C Rayon de pose : Basé sur la paroi intérieure du coude du tuyau en état statique Longueur : S'il vous plaît indiquer la longueur du tube lors de la commande!

Consignes de commande: VSL 12-9 PE BL

Le tuyau de vide / d'air comprimé VSL est livré à la longueur souhaitée.

 

Accessoires disponibles : collier