Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Tuyau pour systèmes de vide et d'air comprimé
Diamètre extérieur D | 87 mm |
Diamètre intérieur d | 75 mm |
Longueur max. | 15 m |
Matière tuyau | PU, spirale fil, antistat |
Rayon de pose min. | 195 mm |
Plage de pression (press. de service) | -1,00 ... 2,36 bar |
Température de travail | -40 ... 90 °C |
Attribut | Valeur |
---|---|
d | 75 mm |
D | 87 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
Type de tuyau | 87-75 |
Plage de pression (press. de service) | -1,00 ... 2,36 bar |
Température de travail | -40 ... 90 °C |
Rayon de pose min. | 195 mm |
Longueur max. | 15 m |
Poids/M | 1460 g/m |
Poids/M | 1,46 kg/m |
Matière tuyau | PU, spirale fil, antistat |
Famille de produit | VSL |
Consignes de commande: VSL 87-75 PU-DS-AS
Le tuyau de vide / d'air comprimé VSL est livré à la longueur souhaitée.
Accessoires disponibles : collier