VSL 4-2.7 PA

Réf. article: 10.07.09.00063
Tuyau pour systèmes de vide et d'air comprimé
Diamètre extérieur D: 4 mm
Diamètre intérieur d: 2.7 mm
Longueur (max.): 50 m
Matière: PA
Rayon de pose (min): 30 mm
Plage de pression (press d service):
-0,95 ... 20,00 bar
Temp. secondaire: -40 ... 90 °C
VSL 4-2.7 PA
Attribut Valeur
d 2,7 mm
D 4 mm